• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kombinationsgrip

Kombinationsgrip
[Features]
· It clamps the HSK flange outer diameter with needle rollers, using a patented original method.
· It can safely tighten tools without damaging the tapered parts

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KG25R
KG32R
KG40R
KG50R
KG63R
KG80R
KG100R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
φd
(mm)
φM
(mm)
HSKNo. H
(mm)
P
(mm)
φC
(mm)

308.75 €

1 5 Arbeitstage 797 (for M6)25656248

308.75 €

1 5 Arbeitstage 857 (for M6)32656955

308.75 €

1 5 Arbeitstage 937 (for M6)40707763

360.75 €

1 5 Arbeitstage 1057 (for M6)50708975

360.75 €

1 5 Arbeitstage 123.59 (for M8)6375105.588

533.00 €

1 5 Arbeitstage 1429 (for M8)8090124107

585.00 €

1 5 Arbeitstage 1629 (for M8)100100144127

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör Product Type HSK Shank (common to A, E, F) Features It clamps HSK flange outer diameter with needle roller, using a patented original method, and can safely tighten tools without damaging the tapered parts.

Technischer Support