• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spannzangenauswerfer (für neue Mini-Spannzange)

Spannzangenauswerfer (für neue Mini-Spannzange)
[Features]
· A collet dedicated for end mills for which even a small New Baby Collet can be easily fitted and removed using simple operations

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NBC6E-CE
NBC8E-CE
NBC10E-CE
NBC13E-CE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Compatible Nut Compatible Collet

11.60 €

1 5 Arbeitstage MGN 6/NBN 6NBC 6E

11.60 €

1 5 Arbeitstage MGN 8/NBN 8NBC 8E

11.60 €

1 5 Arbeitstage MGN10/NBN10NBC10E

11.60 €

1 5 Arbeitstage MGN13/NBN13NBC13E

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör Features Even a small New Baby Collet can be easily fitted and removed using simple operations.

Technischer Support