Serie autom. Gewindeschneider, Gewindeklemmhülse in TC-Ausführung

Serie autom. Gewindeschneider, Gewindeklemmhülse in TC-Ausführung
[Features]
· For the STC Synchro Tap and A, B, and R type Auto Tapper.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TC8-M3
TC8-M5
TC8-M6
TC8-M8
TC8-U5/16
TC12-M3
TC12-M4
TC12-M5
TC12-M6
TC12-M8
TC12-M10
TC12-M12
TC12-U1/2
TC12-U5/16
TC20-M8
TC20-M10
TC20-M12
TC20-M16
TC20-M18U3/4
TC20-M20
TC20-P1/4
TC20-P3/8
TC20-U1/2
TC20-U5/8
TC20-U7/16
TC30-M20
TC30-M22
TC30-M24
TC30-P1
TC30-P1/2
TC30-U1.1/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L
(mm)
l
(mm)
D
(mm)
φD1
(mm)
Tapping Ability: d-meters Tapping Ability: d-unify Tapping Ability: For d-pipe Compatible Main Body Size
(mm)
Mass
(g)
Compatible Tapper H
(mm)

68.32 €

1 9 Arbeitstage 40.52315.84M3--830AUTO-A800,B80,STC823

42.37 €

1 9 Arbeitstage 40.531195.5M5--840AUTO-A800,B80,STC829

38.70 €

1 9 Arbeitstage 40.533196M6--840AUTO-A800,B80,STC829

42.37 €

1 9 Arbeitstage 40.540196.2M8--840AUTO-A800,B80,STC830

42.37 €

1 9 Arbeitstage 40.540196.1-U5/16-840AUTO-A800,B80,STC830

38.11 €

1 9 Arbeitstage 5522224M3--12100AUTO-A1200,B120,STC1224

38.11 €

1 9 Arbeitstage 5523225M4--12100AUTO-A1200,B120,STC1229

38.11 €

1 5 Arbeitstage 5531225.5M5--12100AUTO-A1200,B120,STC1229

38.11 €

1 7 Arbeitstage 5533226M6--12100AUTO-A1200,B120,STC1229

38.11 €

1 5 Arbeitstage 5540226.2M8--12100AUTO-A1200,B120,STC1230

40.64 €

1 7 Arbeitstage 5545227M10--12100AUTO-A1200,B120,STC1230

38.11 €

1 9 Arbeitstage 5551228.5M12--12100AUTO-A1200,B120,STC1231

44.29 €

1 9 Arbeitstage 5553229-U1/2-12100AUTO-A1200,B120,STC1232

44.29 €

1 9 Arbeitstage 5540226.1-U5/16-12100AUTO-A1200,B120,STC1230

46.76 €

1 9 Arbeitstage 6337226.2M8--20200AUTO-A2000,B200,STC2033

49.08 €

1 7 Arbeitstage 6342227M10--20200AUTO-A2000,B200,STC2033

46.76 €

1 9 Arbeitstage 6348228.5M12--20200AUTO-A2000,B200,STC2034

46.76 €

1 9 Arbeitstage 63573112.5M16--20200AUTO-A2000,B200,STC2038

53.91 €

1 9 Arbeitstage -613114M18U3/4-20200AUTO-A2000,B200,STC2039

46.76 €

1 9 Arbeitstage 63653115M20--20200AUTO-A2000,B200,STC2040

46.76 €

1 9 Arbeitstage 63313111--P1/420200AUTO-A2000,B200,STC2031

46.76 €

1 9 Arbeitstage 63313114--P3/820200AUTO-A2000,B200,STC2034

53.91 €

1 9 Arbeitstage 6350229-U1/2-20200AUTO-A2000,B200,STC2035

53.91 €

1 9 Arbeitstage 63583112-U5/8-20200AUTO-A2000,B200,STC2037

49.08 €

1 7 Arbeitstage -----U7/16-20200AUTO-A2000,B200,STC2033

68.39 €

1 9 Arbeitstage 8365-15M20--30300AUTO-B300,STC3040

70.70 €

1 9 Arbeitstage -74-17M22--30-AUTO-B300,STC3041

68.39 €

1 7 Arbeitstage 8377-19M24--30300AUTO-B300,STC3043

77.94 €

1 9 Arbeitstage 83504726--P130300AUTO-B300,STC3045

68.39 €

1 9 Arbeitstage 83384118--P1/230300AUTO-B300,STC3042

77.94 €

1 9 Arbeitstage 8390-22-U1.1/8-30300AUTO-B300,STC3045

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör Tool Type Hahn

Technischer Support