Teilenummer
|
---|
NBA6B |
NBA8B |
NBA10B |
NBA13B |
NBA16B |
NBA20B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L (mm) | B (mm) | Conforming main body | L1 (mm) | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 2 | MEGA 6N/MEGA 6E/NBS 6 | 10 | M7 | ||
11.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 13 | 2.5 | MEGA 8N/MEGA 8E/NBS 8 | 10 | M9 | ||
11.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 3 | MEGA10N/MEGA10E/NBS10 | 12 | M11 | ||
14.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 4 | MEGA13N/MEGA13E/NBS13 | 15 | M14 | ||
15.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 4 | MEGA16N/NBS16 | 15 | M18 | ||
17.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 4 | MEGA20N/NBS20 | 15 | M21 |
Loading...
Product Category | Anschlüsse/Zubehör | Features | Use to adjust the projection length of tools. / Use to adjust the projection length of endmills. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L(mm)
B(mm)
Conforming main body
L1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften