• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

EWN Bohrkopfsatz (für Finishing / Typ runder Bohrer)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EWN2-32CK5

Teilenummer
EWN2-32CK5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,503.67 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Minimum Machining Diameter 1 Application Innen-Ø Lubrication Hole Y/N Verfügbar
L(mm) 36 Machining Diameter φD(mm) 1~32 Compatible shank CK NO. CK5
Mass(g) 500 φD1(mm) 50 Features Three types of heads suitable for machining can be selected.
Specifications Ultra-precision head that can be adjusted in microns makes small-diameter boring possible. Extensive carbide cutting tool series that can be used for quick small-diameter deep drilling. φd(mm) 12 S 3.5

Technischer Support