• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

EWB Rundbohrkopf (Hochgeschwindigkeits-Finishing / manueller Ausgleichsmechanismus integriert)

EWB Rundbohrkopf (Hochgeschwindigkeits-Finishing / manueller Ausgleichsmechanismus integriert)
[Features]
· The internal weight can be adjusted manually by turning the balance ring.
· Manual balance adjustment mechanism. 5 μm/φ scale precision diameter adjustment mechanism (EWB2-50 only).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EWB2-32CK5
EWB2-50CK6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank diameter L
(mm)
Machining Diameter φD
(mm)
Compatible shank CK NO. Mass
(g)
φD1
(mm)
φd
(mm)
S

1,706.25 €

1 5 Arbeitstage 50491~32CK565050123.5

1,848.17 €

1 9 Arbeitstage 63.5621 to 50CK6132063.5164.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape T (dreieckig) Minimum Machining Diameter 1 Application Innen-Ø
Lubrication Hole Y/N Verfügbar Features Manual balance adjustment mechanism. Specifications Precision diameter adjustment mechanism with 1 scale of 5 μm/ø. The internal weight can be adjusted manually by turning the balance ring.

Technischer Support