• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

EWB Bohrkopf (Hochgeschwindigkeits-Finishing / automatischer Ausgleichsmechanismus integriert)

EWB Bohrkopf (Hochgeschwindigkeits-Finishing / automatischer Ausgleichsmechanismus integriert)
[Features]
· With excellent dynamic balance, it achieves high-speed processing and stable precision.
· Automatic balance compensation.
· Accurate φ0.01 mm unit scale ultra-precision head.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EWB32-42CK3
EWB41-54CK4
EWB53-70CK5
EWB68-88CK6
EWB85-105CK6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Machining Diameter L
(mm)
L1
(mm)
Machining Diameter φD
(mm)
Compatible Tip Compatible shank CK NO. Mass
(g)
Insert Holder (Accessory)

1,240.42 €

1 5 Arbeitstage 32403732–42TP08CK3200EBH3-1

1,353.08 €

1 5 Arbeitstage 41474341~54TC11CK4380EBH4-1

1,516.67 €

1 5 Arbeitstage 53575353~70TC11CK5780EBH5-1

1,678.08 €

1 5 Arbeitstage 68716768~88TC11CK61650EBH6-1

1,747.42 €

1 5 Arbeitstage 85716785~105TC11CK61690EBH6-1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape T (dreieckig) Application Innen-Ø Lubrication Hole Y/N Verfügbar
Features Automatic balance compensation. Specifications With excellent dynamic balance, achieves high-speed processing and stable precision. Accurate φ0.01 mm unit scale ultra precision head.

Technischer Support