Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abrasive material | Particle Size (#) | Width (mm) | Length (mm) | Base Materials | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | Siliziumcarbid | 150 | 75 | 40000 | Aw | ||
105.99 € | 1 | 11 Arbeitstage | Siliziumcarbid | 180 | 75 | 40000 | Aw | ||
105.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | Siliziumcarbid | 240 | 75 | 40000 | Aw | ||
89.60 € | 1 | 11 Arbeitstage | Siliziumcarbid | 280 | 75 | 40000 | Aw | ||
105.99 € | 1 | 11 Arbeitstage | Siliziumcarbid | 400 | 75 | 40000 | Aw | ||
126.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | Siliziumcarbid | 150 | 95 | 40000 | Aw | ||
126.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | Siliziumcarbid | 180 | 95 | 40000 | Aw | ||
126.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | Siliziumcarbid | 240 | 95 | 40000 | Aw | ||
126.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | Siliziumcarbid | 280 | 95 | 40000 | Aw | ||
126.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | Siliziumcarbid | 320 | 95 | 40000 | Aw | ||
126.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | Siliziumcarbid | 400 | 95 | 40000 | Aw | ||
146.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | Siliziumcarbid | 150 | 114 | 40000 | Aw | ||
146.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | Siliziumcarbid | 180 | 114 | 40000 | Aw | ||
124.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | Siliziumcarbid | 240 | 114 | 40000 | Aw | ||
146.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | Siliziumcarbid | 280 | 114 | 40000 | Aw | ||
146.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | Siliziumcarbid | 320 | 114 | 40000 | Aw | ||
124.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | Siliziumcarbid | 400 | 114 | 40000 | Aw | ||
76.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | Alundum (Aluminiumoxid) | 120 | 75 | 25000 | Cw | ||
89.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | Alundum (Aluminiumoxid) | 120 | 95 | 25000 | Cw | ||
86.31 € | 1 | 11 Arbeitstage | Alundum (Aluminiumoxid) | 120 | 114 | 25000 | Cw | ||
104.68 € | 1 | 11 Arbeitstage | Alundum (Aluminiumoxid) | 60 | 75 | 18000 | Dw | ||
97.70 € | 1 | 11 Arbeitstage | Alundum (Aluminiumoxid) | 80 | 75 | 18000 | Dw | ||
82.60 € | 1 | 11 Arbeitstage | Alundum (Aluminiumoxid) | 100 | 75 | 25000 | Dw | ||
86.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | Alundum (Aluminiumoxid) | 40 | 95 | 10000 | Dw | ||
125.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | Alundum (Aluminiumoxid) | 60 | 95 | 18000 | Dw | ||
116.36 € | 1 | 9 Arbeitstage | Alundum (Aluminiumoxid) | 80 | 95 | 18000 | Dw | ||
89.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | Alundum (Aluminiumoxid) | 100 | 95 | 25000 | Dw | ||
98.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | Alundum (Aluminiumoxid) | 40 | 114 | 10000 | Dw | ||
144.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | Alundum (Aluminiumoxid) | 60 | 114 | 18000 | Dw | ||
134.24 € | 1 | 11 Arbeitstage | Alundum (Aluminiumoxid) | 80 | 114 | 18000 | Dw | ||
102.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | Alundum (Aluminiumoxid) | 100 | 114 | 25000 | Dw |
Loading...
Sheet Type | Schleifpapier | Usage | Handpolitur | Features | (1) Processed using glue so as to make the base non-slip. Any applied force is utilized 100% in the polishing. (2) Using a sander, file, batten, and/or rubber sanding block makes polishing even easier. |
---|---|---|---|---|---|
Packaging Quantity(Sheets) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abrasive material
Particle Size(#)
Width(mm)
Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften