Hartmetall-Lochsäge Metacore Triple (ohne Flansch)

Hartmetall-Lochsäge Metacore Triple (ohne Flansch)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Features]
· With no safety stopper (flange), it is ideal for through-hole work.
· Adopts a 3-piece set blade that prevents chips from flying out even in demanding usage.
· 35 mm effective length enables hole drilling with materials from thick steel plate to curved surfaces of thick-walled metal pipes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MCTR-20TN
MCTR-22TN
MCTR-25TN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bore Diameter
(mm)

48.46 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

20

49.30 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

22

49.30 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Sonstige shank diameter(mm) 10 Details Type Carbide hole saw Meta-Core triple [no flange] (MCTR-TN type)
Overall Length(mm) 107 Chip Removal Opening(holes) 1 Effective Length(mm) 35
Compatible Electric Motor Electric drill / drilling machine / impact drill (rotating mode) Work material Thin steel plate (up to 3.2 mm) Work material Thin steel plate (up to 4.5 mm)
Work material Thick steel plate (up to 25 mm) Work material Stainless steel plate (up to 10 mm) Work material Aluminum plate (up to 5 mm)
Work material Metal siding board Work material Wood Work material FRP plate
Work material Polyvinyl chloride plate Work material Pipe material Work material Resin plate
Work material Deck plate

Technischer Support