Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UX6.0-160 |
UX8.0-160 |
UX10.0-160 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade Tip Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
13.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | |
13.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | |
16.28 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 |
Loading...
Details Type | UX Type | Overall Length(mm) | 160 | Effective Length(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Opposite Side(mm) | 10 | Compatible Electric Motor | Lightweight Hammer Drill | Type | Blister Pack |
Work material Concrete | ◎ | Work material Block, Brick | ◎ | Work material Mortar | ◎ |
Work material Slate | ○ | work material ALC | ○ | Work material Japanese wall (white wall) | ○ |
Work material Hard siding board | △ | Work material Soft siding board | △ | Work material Metal siding board | △ |
Work material Gypsum Board | △ | Work material Stone | ○ | Work material Deck plate | ◎ |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Blade Tip Diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften