H.S.S HSS-Lochsäge (ohne Flansch)

H.S.S HSS-Lochsäge (ohne Flansch)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • HSS-TN Series
  • HSS-KS-NO.3
  • Mengenrabatt
[Features]
· With no safety stopper (flange), it is ideal for through-hole work.
· Supports a wide range of work materials from iron plate to PVC and wood.
· Features outstanding usability and can be used up to plate thickness of 38 mm.
· Can be used with both impact and electric drills. (Only electric drills when diameter is 54 mm or more)
· The blade edge has a bimetal structure which uses cobalt HSS.
· Cannot be used in drilling machines.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HSS-38TN

Teilenummer
HSS-38TN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

43.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Sonstige Bore Diameter(mm) 38 shank diameter(mm) 6.35
Details Type HSS Hole Saw without Collar (HSS-TN) Overall Length(mm) 112 Effective Length(mm) 38
Compatible Electric Motor Impact Screwdriver (Diameter 53 mm or less) / Electric Drill Work material Thin steel plate (up to 3.2 mm) Work material Thin steel plate (up to 4.5 mm)
Work material Aluminum plate (up to 3.2 mm) Work material Metal siding board Work material Wood
Work material FRP plate Work material Polyvinyl chloride plate Work material Resin plate
Work material Deck plate

Sie befinden sich auf der Seite für H.S.S HSS-Lochsäge (ohne Flansch) , die Teilenummer ist HSS-38TN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HSS-38TN.

Technischer Support