H.S.S Schnell-Stahllochsäge

H.S.S Schnell-Stahllochsäge

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· Supports a wide range of work materials from iron plate to PVC and wood.
· Features outstanding usability.
· A wide lineup covering products with diameters from 12 mm to 170 mm to support any application.
· The blade edge has a bimetal structure which uses cobalt HSS (SKH-59).
· Cannot be used in drilling machines.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HSS-22
HSS-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bore Diameter
(mm)
Chip Removal Opening
(holes)

21.29 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

222

49.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

504

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Sonstige shank diameter(mm) 10 Details Type HSS Hole Saw (HSS)
Overall Length(mm) 89 Effective Length(mm) 24 Compatible Electric Motor Electric drill / impact drill (rotating mode)
Work material Thin steel plate (up to 3.2 mm) Work material Thin steel plate (up to 4.5 mm) Work material Aluminum plate (up to 3.2 mm)
Work material Metal siding board Work material Wood Work material FRP plate
Work material Polyvinyl chloride plate Work material Resin plate Work material Deck plate

Technischer Support