S-Welle Bohrstange

S-Welle Bohrstange
  • Mengenrabatt
S-Achse Bohrstange, ST25
Höhe (mm): 23
Gesamtlänge (mm): 220
Schaft: ST25

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BOB45-ST25-15-150
BOB45-ST25-16-150
BOB45-ST25-18-150
BOB45-ST25-20-150
BOB45-ST25-22-150
BOB45-ST25-24-150
BOB45-ST25-25-150
BOB45-ST32-15-150
BOB45-ST32-16-150
BOB45-ST32-18-150
BOB45-ST32-20-150
BOB45-ST32-22-150
BOB45-ST32-24-150
BOB45-ST32-25-150
BOB45-ST32-28-150
BOB45-ST32-30-150
BOB45-ST32-32-150
BOB90-ST25-15-150
BOB90-ST25-16-150
BOB90-ST25-18-150
BOB90-ST25-20-150
BOB90-ST25-22-150
BOB90-ST25-24-150
BOB90-ST25-25-150
BOB90-ST32-15-150
BOB90-ST32-16-150
BOB90-ST32-18-150
BOB90-ST32-20-150
BOB90-ST32-22-150
BOB90-ST32-24-150
BOB90-ST32-25-150
BOB90-ST32-28-150
BOB90-ST32-30-150
BOB90-ST32-32-150
BOB90-ST32-42-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L
(mm)
L1
(mm)
d
(mm)
D
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
L3
(mm)

176.96 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 220701525-52353

176.96 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 220701625-62353

176.96 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 220701825-62353

176.96 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 220702025-82353

176.96 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 220702225-82353

176.96 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 220702425-82353

176.96 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 220702525-82353

195.61 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 230801532-53063

195.61 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 230801632-63063

195.61 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 230801832-63063

195.61 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 230802032-83063

195.61 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 230802232-83063

195.61 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 230802432-83063

195.61 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 230802532-83063

195.61 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 230802832-83063

195.61 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 230803032-103063

195.61 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 230803232-103063

137.33 €

1 8 Arbeitstage 220701525862353

137.33 €

1 8 Arbeitstage 220701625862353

137.33 €

1 8 Arbeitstage 2207018251082353

137.33 €

1 8 Arbeitstage 2207020251082353

137.33 €

1 8 Arbeitstage 22070222510102353

137.33 €

1 8 Arbeitstage 22070242515102353

137.33 €

1 8 Arbeitstage 22070252515102353

157.36 €

1 8 Arbeitstage 230801532863063

157.36 €

1 8 Arbeitstage 230801632863063

157.36 €

1 8 Arbeitstage 2308018321083063

157.36 €

1 8 Arbeitstage 2308020321083063

157.36 €

1 8 Arbeitstage 23080223210103063

157.36 €

1 8 Arbeitstage 23080243215103063

157.36 €

1 8 Arbeitstage 23080253215103063

157.36 €

1 8 Arbeitstage 23080283215133063

157.36 €

1 8 Arbeitstage 23080303215133063

157.36 €

1 8 Arbeitstage 23080323215133063

212.99 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 23080423215133063

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör L2(mm) 150

Technischer Support