Träger Seitenverriegelung (direkte Montage)

Träger Seitenverriegelung (direkte Montage)
[Merkmale]
-Halterung mit Zugschraube
-Mindestbestellmenge: 1 Stk.
-Spindel/Schaftform: NT (Nationaler Kegel)
-Spindel/Schaft-Typ: MCA (NIKKEN)
-Spindel/Schaft Nummer: 50

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NT50-SLA50.8-U

Teilenummer
NT50-SLA50.8-U
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

290.39 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren l(mm) 113.2
d(mm) 50.8 D(mm) 96 G (Drawing Thread) 1-Inch models UNC
l1(mm) 95 l2(mm) 65 NT 50
L(mm) 240 l3(mm) 35 M 2-M20

Sie befinden sich auf der Seite für Träger Seitenverriegelung (direkte Montage) , die Teilenummer ist NT50-SLA50.8-U.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NT50-SLA50.8-U.

Technischer Support