Mitlaufende Spitze Ausführung A

Mitlaufende Spitze Ausführung A
[Features]
· Fully quenched and polished, HRC 60-63.
· The head drive mechanism, created from many years of experience, prevents the ingress of fine cutting powder and cutting fluid (bearing has long service life).
· The rotation speed is up to 3,000 min-1 for MT-2, MT-3, and MT-4, 2,000 min-1 for MT-5, and 1,000 min-1 for MT-6.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MT3A
MT4A
MT5A
MT6A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
MT No. D
(mm)
L
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)

204.97 €

1 7 Arbeitstage MT34516132448525

242.44 €

1 6 Arbeitstage MT445184324410825

490.58 €

1 7 Arbeitstage MT578255497013638

1,099.99 €

1 7 Arbeitstage MT6102333628218955

Loading...

  1. 1

Technischer Support