Teilenummer
|
---|
NT30-MT2-M |
NT30-MT2-W |
NT30-MT3-M |
NT30-MT3-W |
NT40-MT1-M |
NT40-MT1-U |
NT40-MT2-M |
NT40-MT2-U |
NT40-MT3-M |
NT40-MT3-U |
NT40-MT4-M |
NT40-MT4-U |
NT40-MT5-M |
NT40-MT5-U |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Internal Taper | Exterior Taper | L (mm) | l (mm) | d (mm) | G (Drawing Thread) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.41 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | MT2 | NT30 | 110 | 28 | 26 | M12 | |
137.41 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | MT2 | NT30 | 110 | 28 | 26 | 1/2W | |
137.41 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | MT3 | NT30 | 137 | 55 | 36 | M12 | |
137.41 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | MT3 | NT30 | 137 | 55 | 36 | 1/2W | |
154.41 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | MT1 | NT40 | 127 | 20 | 30 | M16 | |
168.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | MT1 | NT40 | 127 | 20 | 30 | 5/8UNC | ||
154.41 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | MT2 | NT40 | 135 | 28 | 33 | M16 | |
168.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | MT2 | NT40 | 135 | 28 | 33 | 5/8UNC | ||
154.41 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | MT3 | NT40 | 145 | 38 | 36 | M16 | |
168.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | MT3 | NT40 | 145 | 38 | 36 | 5/8UNC | ||
154.41 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | MT4 | NT40 | 180 | 73 | 44 | M16 | |
168.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | MT4 | NT40 | 180 | 73 | 44 | 5/8UNC | ||
212.02 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | MT5 | NT40 | 245 | 138 | 63 | M16 | |
212.02 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | MT5 | NT40 | 245 | 138 | 63 | 5/8UNC |
Loading...
Product Category | Grundkörper | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Allgemeine Maschine | T(mm) | 12 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Internal Taper
Exterior Taper
L(mm)
l(mm)
d(mm)
G (Drawing Thread)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften