Revolverhülse

Revolverhülse
[Features]
· This is a quenched and polished product.
· Used when straight shafts are changed to Morse taper shafts in milling machines and machining centers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
25-MT1
25-MT2
25.4-MT1
25.4-MT2
32-MT1
32-MT2
32-MT3
35-MT1
35-MT2
35-MT3
40-MT2
40-MT3
45-MT2
45-MT3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L
(mm)
D
(mm)
MT No.

112.17 €

1 10 Arbeitstage 100251

113.96 €

1 10 Arbeitstage 100252

126.10 €

1 8 Arbeitstage 10025.41

127.90 €

1 8 Arbeitstage 10025.42

140.04 €

1 8 Arbeitstage 100321

141.83 €

1 6 Arbeitstage 100322

143.64 €

1 10 Arbeitstage 120323

128.43 €

1 8 Arbeitstage 130351

155.77 €

1 8 Arbeitstage 130352

157.56 €

1 8 Arbeitstage 130353

117.86 €

1 8 Arbeitstage 130402

119.11 €

1 8 Arbeitstage 130403

127.59 €

1 8 Arbeitstage 150452

128.85 €

1 8 Arbeitstage 150453

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör

Technischer Support