Teilenummer
|
---|
SL1-2 |
SL1-3 |
SL1-4 |
SL1-5 |
SL2-3 |
SL2-4 |
SL2-5 |
SL2-6 |
SL3-4 |
SL3-5 |
SL3-6 |
SL4-5 |
SL4-6 |
SL5-6 |
SL5-7 |
SL6-7 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L (mm) | d (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | D2 (mm) | D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.59 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 92 | 18 | 75 | 17 | 17.78 | 12.065 | |
64.63 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 100 | 24.1 | 94 | 6 | 23.825 | 12.065 | |
94.74 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 124 | 31.6 | 117.5 | 6.5 | 31.267 | 12.065 | |
134.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | 156 | 44.7 | 149.5 | 6.5 | 44.399 | 12.065 | ||
63.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 112 | 24.1 | 94 | 18 | 23.825 | 17.780 | |
89.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 124 | 31.6 | 117.5 | 6.5 | 31.267 | 17.780 | |
133.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | 156 | 44.7 | 149.5 | 6.5 | 44.399 | 17.780 | ||
272.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 220 | 63.8 | 210 | 10 | 63.348 | 17.780 | ||
88.20 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 136 | 31.6 | 117.5 | 18.5 | 31.267 | 23.825 | |
138.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 156 | 44.7 | 149.5 | 6.5 | 44.399 | 23.825 | ||
243.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 220 | 63.8 | 210 | 10 | 63.348 | 23.825 | ||
132.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 168 | 44.7 | 149.5 | 18.5 | 44.399 | 31.267 | ||
247.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 220 | 63.8 | 210 | 10 | 63.348 | 31.267 | ||
211.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 225 | 63.8 | 210 | 15 | 63.348 | 44.399 | ||
579.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 296 | 83.6 | 286 | 10 | 83.058 | 44.399 | ||
547.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 296 | 83.6 | 286 | 10 | 83.058 | 63.348 |
Loading...
Product Category | Anschlüsse/Zubehör |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L(mm)
d(mm)
l1(mm)
l2(mm)
D2(mm)
D1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften