Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BRC2-001 |
BRC2-301 |
BRC6-001 |
BRC6-301 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Type | A (mm) | B (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | L (mm) | Deflection of Center (Max.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
553.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 80 | 19 | 71 | 6 | 52 | 123 | TIR 0.005 | ||
818.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | With Seal | 80 | 19 | 71 | 6 | 52 | 123 | TIR 0.005 | ||
3,666.20 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 200 | 38 | 192 | 7.9 | 130 | 322 | TIR 0.009 | ||
3,792.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | With Seal | 200 | 38 | 192 | 7.9 | 130 | 322 | TIR 0.009 |
Loading...
θ | 80° | Features | Used with a lathe or a cylindrical grinder. Can be used as a center push tool for machining pipe-shaped, ring-shaped, or thin objects. The inside of the main machine uses a tapered roller bearing, thrust bearing, and ball bearing, 1 each of these 3 varieties. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Type
A(mm)
B(mm)
C(mm)
C1(mm)
D(mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften