Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RHB5-001 |
RHB5-002 |
RHB5-003 |
RHB5-301 |
RHB5-302 |
RHB5-303 |
RHB6-001 |
RHB6-301 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Type | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | θ | E (mm) | L (mm) | Deflection of Center (Max.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,296.74 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 97 | 45 | 1.5 | 136 | 6.5 | 78 | 60° | 45 | 259 | TIR0.007 | ||
1,296.74 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 97 | 45 | 1.5 | 136 | 6.5 | 78 | 75° | 45 | 259 | TIR0.007 | ||
1,296.74 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 97 | 45 | 1.5 | 136 | 6.5 | 78 | 90° | 45 | 259 | TIR0.007 | ||
1,296.74 € | 1 | 12 Arbeitstage | With Seal | 97 | 45 | 1.5 | 136 | 6.5 | 78 | 60° | 45 | 259 | TIR0.007 | ||
1,296.74 € | 1 | 12 Arbeitstage | With Seal | 97 | 45 | 1.5 | 136 | 6.5 | 78 | 75° | 45 | 259 | TIR0.007 | ||
1,296.74 € | 1 | 12 Arbeitstage | With Seal | 97 | 45 | 1.5 | 136 | 6.5 | 78 | 90° | 45 | 259 | TIR0.007 | ||
3,633.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 147 | 63 | 4 | 190 | 8 | 100 | 60° | 60 | 350 | TIR0.010 | ||
3,633.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | With Seal | 147 | 63 | 4 | 190 | 8 | 100 | 60° | 60 | 350 | TIR0.010 |
Loading...
Features | Large bearings are used and the main unit outer diameter and sensor shaft diameter have been made thick in order to withstand larger loads than the standard type. Made to order products, φ80-1/10, φ80-1/20 (metric), φ100-1/20 (metric) can be made. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Type
A(mm)
B(mm)
B1(mm)
C(mm)
C1(mm)
D(mm)
θ
E(mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften