Magic Spezialspannfutter für Bohrgewindeschneider

Magic Spezialspannfutter für Bohrgewindeschneider
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Ein aufrechtes, radiales Kugel-Bohrer/Elektroleisten-Schnellwechselset.
Ein GM-Typ Magic Chuck.
-Halterlänge: 84,5 mm / 90,5 mm / 97,5 mm
-Schaft: MT3/MT4
-unterstützte MA-Typen: 3MA412,3MA1022/4MA412,4MA1022,4MA2035

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GM3-3
GM4-3
GM4-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Holder Length L
(mm)
shank Mass
(g)
H5
(mm)
C4
(mm)
C5
(mm)
Common Number Supported MA type

392.87 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 84.5MT3860694354No33MA412/3MA1022

439.98 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 90.5MT41210694354No33MA412/3MA1022

436.40 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 97.5MT41720795470No44MA412/4MA1022/4MA2035

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör

Technischer Support