SA-Serie MT-HA Gewindeschneider (Morsekegelschaft)

SA-Serie MT-HA Gewindeschneider (Morsekegelschaft)
[Features]
· Simple structure and easy operation
· For Tapping Drilling Machine
· For Standing or Radial Drilling Machines
· Ideal for work in tight spaces due to its slender and short body

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MT2-HA412
MT3-HA1022
MT3-HA412
MT4-HA1022
MT4-HA2035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Holder Length L
(mm)
C1
(mm)
Capacity Range Mass
(g)
L1
(mm)

186.11 €

1 9 Arbeitstage 9335M3~M1229049.5

266.14 €

1 10 Arbeitstage 13050M8~M2274065

183.45 €

1 9 Arbeitstage 9335M3~M1644049.5

262.06 €

1 8 Arbeitstage 131.550M8~M27106066.5

431.99 €

1 10 Arbeitstage 176.572M18~M35192091.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör Features Simple construction and easy operability, for tapping drilling machines and upright, radial drilling machine, most suitable for work in tight spaces due to its slender and short body

Technischer Support