Neodymium Magnet【2 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KN-5

Teilenummer
KN-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.37 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Neodym-Magnet Adsorption Power(N) 15.7 Surface Magnetic Flux Density(T) 0.28
Mass(g) 2 Main Body Size(mm) 15×6×2.8 Application Magnet with High Retention Force That's Smaller and Flatter Than Conventional Magnets
Caution Do Not Bring near Watches, Computers, Etc. Material Details Neodymium Rare Earth Magnet

Sie befinden sich auf der Seite für Neodymium Magnet, die Teilenummer ist KN-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KN-5.

Technischer Support