Teilenummer
|
---|
ERHE10-330-40 |
ERHE10-330-60 |
ERHE10-330-80 |
ERHE10-330-100 |
ERHE10-330-120 |
ERHE10-330-180 |
ERHE10-330-240 |
ERHE10-330-320 |
ERHE10-330-400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Used | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45.22 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Electrical and pneumatic hand tools (such as Belton) | 40 | ||
45.22 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Gerät für die Werkbank (Resinder etc.) | 60 | ||
45.22 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Gerät für die Werkbank (Resinder etc.) | 80 | ||
45.22 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Gerät für die Werkbank (Resinder etc.) | 100 | ||
45.22 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Gerät für die Werkbank (Resinder etc.) | 120 | ||
45.22 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | Gerät für die Werkbank (Resinder etc.) | 180 | ||
45.22 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | Gerät für die Werkbank (Resinder etc.) | 240 | ||
45.22 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | Gerät für die Werkbank (Resinder etc.) | 320 | ||
45.22 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Gerät für die Werkbank (Resinder etc.) | 400 |
Loading...
Width(mm) | 10 | Length(mm) | 330 | Base Materials | Gewebe |
---|---|---|---|---|---|
Abrasive material | Alundum (Aluminiumoxid) (AA oder A) | With/without joints | Verfügbar | Joint Type | Butt joint |
Application | Sanding operation for (1) Carbon steel, (2) Stainless steel, (3) Aluminum, (4) Steel alloy, (5) Other non-ferrous metal, and (6) Glass | Packaging Quantity(Book) | 50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Used
Particle Size(#)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften