• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Solider halblanger Bohrer

Solider halblanger Bohrer
  • Mengenrabatt
A high-quality general-purpose drill which can support a wide range of materials, from steel/non-ferrous to resin. Versatile type that allows high performance to be achieved not only in high-speed cutting but also in low-speed cutting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ADSL-0030
ADSL-0035
ADSL-0045
ADSL-0050
ADSL-0055
ADSL-0060
ADSL-0065
ADSL-0070
ADSL-0075
ADSL-0080
ADSL-0085
ADSL-0090
ADSL-0095
ADSL-0100
ADSL-0105
ADSL-0110
ADSL-0115
ADSL-0120
ADSL-0125
ADSL-0130
ADSL-0135
ADSL-0140
ADSL-0145
ADSL-0150
ADSL-0155
ADSL-0160
ADSL-0165
ADSL-0170
ADSL-0175
ADSL-0180
ADSL-0185
ADSL-0190
ADSL-0195
ADSL-0200
ADSL-0205
ADSL-0210
ADSL-0215
ADSL-0220
ADSL-0225
ADSL-0230
ADSL-0235
ADSL-0240
ADSL-0245
ADSL-0250
ADSL-0255
ADSL-0260
ADSL-0265
ADSL-0270
ADSL-0275
ADSL-0280
ADSL-0285
ADSL-0295
ADSL-0300
ADSL-0305
ADSL-0310
ADSL-0315
ADSL-0320
ADSL-0325
ADSL-0330
ADSL-0340
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter φD
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank d
(mm)
tip angle
(°)

21.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.38400.3118

26.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.358400.35118

26.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.458400.45118

19.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.58400.5118

22.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.558400.55118

18.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.68400.6118

21.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.658400.65118

18.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.715500.7118

21.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.7515500.75118

18.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.815500.8118

21.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.8515500.85118

18.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.915500.9118

22.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.9515500.95118

19.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 116501118

29.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.0516501.05118

25.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.116501.1118

22.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.1516501.15118

25.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.218501.2118

29.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.2518501.25118

19.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.318501.3118

29.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.3518501.35118

25.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.418501.4118

22.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.4518501.45118

20.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1.524501.5118

25.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5524501.55118

21.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.624551.6118

25.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.6524551.65118

28.18 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1.724551.7118

32.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.7524551.75118

28.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.824551.8118

25.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.8524551.85118

21.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.924551.9118

27.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.9524551.95118

22.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 224552118

27.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.0524552.05118

29.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.124552.1135

27.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.1524552.15135

22.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.226582.2135

34.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.2526582.25135

22.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.326582.3135

28.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.3526582.35135

24.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.426612.4135

28.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.4526612.45135

24.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.526612.5135

39.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.5526612.55135

34.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.628642.6135

33.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.6528642.65135

27.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.728642.7135

33.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.7528642.75135

34.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.830672.8135

33.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.8530672.85135

39.78 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 2.9530712.95135

27.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 330713135

41.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.0530713.05135

41.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.132713.1135

48.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.1532713.15135

34.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.232713.2135

41.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.2532713.25135

34.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.335733.3135

34.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.435733.4135

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Kunststoff Tool Material Type Carbid Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung With/without Oil Hole N/A
Torsion(°) 30 Blade diameter tolerance(mm) +0~-0.01

Technischer Support