• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Einsatz für Schlagschrauber (Sechskant-Ausführung / Einsatzwinkel 9,5 mm)

Einsatz für Schlagschrauber (Sechskant-Ausführung / Einsatzwinkel 9,5 mm)
[Features]
· Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is transmitted without damaging the corners of the insertion side square drive, in addition to the opening contacting the bolt and nut (hex).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

13400M-12

Teilenummer
13400M-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.00 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Nuss Anwendung Für Schläge Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm) 9.5
Buchsenform 6 Sq. Abmessung Breite über die Fläche 12 Gesamtlänge (Maß L)(mm) 32
Trusco-Code 329-9023 Eigenschaften Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is propagated without damaging the corners of square drive portion at the insertion in addition to the opening contacting the bolt and nut (hex). Zubehör C Ring
Masse(g) 43

Sie befinden sich auf der Seite für Einsatz für Schlagschrauber (Sechskant-Ausführung / Einsatzwinkel 9,5 mm) , die Teilenummer ist 13400M-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 13400M-12.

Technischer Support