• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Z-EAL Steckgriff (9,5 mm Vierkant-Steckverbinder)

Z-EAL Steckgriff (9,5 mm Vierkant-Steckverbinder)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Outstanding usability thanks to precision of all the parts.
· The intermediate shaft adopts an oval shank with low flexibility.
· Uses an easily grasped resin handle.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3768Z-250

Teilenummer
3768Z-250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

47.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Griff Anwendung Für Handarbeiten Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm) 9.5
Gesamtlänge (Maß L)(mm) 250 Trusco-Code 387-9470 Eigenschaften By pursuing greater accuracy for each part an excellent overall feeling of use is achieved. The intermediate shaft adopts an elliptical shank with less bending. Uses an easily gripped resin grip.
Masse(g) 309

Sie befinden sich auf der Seite für Z-EAL Steckgriff (9,5 mm Vierkant-Steckverbinder) , die Teilenummer ist 3768Z-250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3768Z-250.

Technischer Support