• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ratschengriff mit flexiblem Kopf (Innenvierkant 9,5 mm)

Ratschengriff mit flexiblem Kopf (Innenvierkant 9,5 mm)
[Features]
· This is a ratchet handle that can be angled for locations where the handle cannot be rotated due to obstacles, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3774N

Teilenummer
3774N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

75.65 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Griff Anwendung Für Handarbeiten Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm) 9.5
Gesamtlänge (Maß L)(mm) 265 Zahnanzahl(Blatt) 24 Trusco-Code 395-7101
Eigenschaften This is a ratchet handle that can be angled for locations where the handle cannot be rotated due to obstacles, etc. Masse(g) 378

Sie befinden sich auf der Seite für Ratschengriff mit flexiblem Kopf (Innenvierkant 9,5 mm), die Teilenummer ist 3774N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3774N.

Technischer Support