Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
755-2 |
755-2.5 |
755-3 |
755-4 |
755-5 |
755-6 |
755-7 |
755-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip diameter (mm) | Shaft length (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2 | 40 | 57 | ||
29.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 40 | 57 | ||
29.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3 | 40 | 59 | ||
29.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 40 | 62 | ||
29.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 40 | 65 | ||
29.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 40 | 68 | ||
29.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7 | 45 | 73 | ||
29.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 45 | 78 |
Loading...
Product Type | Stanze | Detailed Types of Punch | Stift | Overall Length(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Waist size(mm) | φ10 | Tip hardness | HRC58° | Striking part hardness | HRC45°~48° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip diameter(mm)
Shaft length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften