Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Product Type | Stanze | Detailed Types of Punch | Stift | Overall Length(mm) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Waist size(mm) | φ10 | Tip hardness | HRC58° | Striking part hardness | HRC45°~48° |
Features | This product with a nickel chrome plated surface is easy to grip, resistant to rust, and has a beautiful external appearance. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften