Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
805-10 |
805-12 |
805-14 |
805-18 |
805-22 |
805-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade Width (mm) | Overall Length (mm) | Waist size | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 120 | 8 | 45 | |
25.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 130 | 10 | 75 | ||
27.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | 150 | 10 | 87 | |
33.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 18 | 165 | 12 | 139 | |
43.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 22 | 180 | 14 | 208 | ||
58.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | 25 | 200 | 16 | 294 |
Loading...
Note | The striking head has been subjected to electrical induction quenching treatment according to ISO, DIN standard, therefore safety has been improved. The body is chrome-plated, easy to grip, and has a finish that is pleasant to the eye. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade Width(mm)
Overall Length(mm)
Waist size
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften