Stufenbohrer (2-teiliger Klingentyp), Schaftdurchmesser 6,35 mm

Stufenbohrer (2-teiliger Klingentyp), Schaftdurchmesser 6,35 mm
[Features]
· Prevents rust from forming on the blade thanks to the black oxide surface finishing.
· Since the tip has been given a thinning finish, it bites in lightly and does not cause point misalignment.
[Applications]
· Work materials: Iron plate, copper plate (up to 2 mm), aluminum plate, wood, resin (3 to 4 mm), stainless steel plate (up to 1 mm).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NMS-18

Teilenummer
NMS-18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

91.95 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Step width(mm) 4 Number of Steps(Level) 8 shank diameter(mm) 6.35
Drilling Dimensions(φ mm) 4、6、8、10、12、14、16、18 Trusco Code 138-4465 Mass(g) 35
Surface Treatment Black oxide finish work material Iron Panel, Copper Panel (up to 2 mm), Aluminum Panel, Wood, Plastic (up to 3-4 mm), Stainless Steel Panel (up to 1 mm) Material Cobalt HSS
Accessory Cutting Oil

Sie befinden sich auf der Seite für Stufenbohrer (2-teiliger Klingentyp), Schaftdurchmesser 6,35 mm, die Teilenummer ist NMS-18.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NMS-18.

Technischer Support