„Sehr starker Spiral-Stufenbohrer für elektrische Arbeiten und Bauarbeiten“ (2 Nuten, Titanbeschichtung)

„Sehr starker Spiral-Stufenbohrer für elektrische Arbeiten und Bauarbeiten“ (2 Nuten, Titanbeschichtung)
[Features]
· Consists of sizes suitable for electricity and equipment construction.
· Since the tip has been given a thinning finish, it bites in lightly and does not cause point misalignment.
[Applications]
· Work materials: Iron plate, copper plate (up to 2 mm), stainless steel plate (up to 1 mm).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NMS-33EG

Teilenummer
NMS-33EG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

148.71 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Step width(mm) 3.5 Number of Steps(Level) 6 shank diameter(mm) 10
Drilling Dimensions(φ mm) 21、22、27、28、32、33 Trusco Code 277-5832 Mass(g) 195
Surface Treatment Titanium Coating work material Iron Plate, Copper Plate (up to 2 mm), Stainless Steel Plate (up to 1 mm) Material Cobalt HSS
Accessory Cutting Oil

Sie befinden sich auf der Seite für „Sehr starker Spiral-Stufenbohrer für elektrische Arbeiten und Bauarbeiten“ (2 Nuten, Titanbeschichtung) , die Teilenummer ist NMS-33EG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NMS-33EG.

Technischer Support