Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
212ZH |
212ZH-12 |
212ZH-12CN |
212ZHCN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessung Breite über die Fläche (Inch) | Packung | Setinhalt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 7/32 | NA | 212Z-3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 | ||
127.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/4 / 1/8 / 1/16 / 1/20 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64 / 7/32 / 7/64 / 9/64 | NA | 212Z-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 | |
133.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/4 / 1/8 / 1/16 / 1/20 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64 / 7/32 / 7/64 / 9/64 | Available | ●212Z-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 | ||
115.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 7/32 | Available | ●212Z-3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 |
Loading...
Ausführung | L-förmiger Sechskantschlüssel | Ausführung Spitze | Kugelkopf | Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Produktsatz |
---|---|---|---|---|---|
Notiz | * Final tightening cannot be performed with the ball point part. | Zubehör | Holder Included |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessung Breite über die Fläche(Inch)
Packung
Setinhalt
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften