Kugelkopf-Innensechskantschlüssel, kurzer Kopf

Kugelkopf-Innensechskantschlüssel, kurzer Kopf
  • Mengenrabatt
A hex bar wrench with inimitable measurement accuracy, that keeps the work site tidy.
[Features]
· Manufacturing error in all L-shaped wrenches is no more than the thickness of a hair regardless of the size.
· A precision tool with excellent durability created from the adoption of unparalleled dimensional accuracy and tough special alloy.
[Applications]
· The L-shaped hex wrench (mm) is widely used in machinery, metal products, and automotive industries all over the world.
· Sizes are from 0.71 up to 22 mm.
· A tool suitable for the application can be selected from a wide range of products.

(i)Hinweis

  • Final tightening cannot be performed with the ball point part.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2212-6

Teilenummer
2212-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.55 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung L-förmiger Sechskantschlüssel Ausführung Spitze Kugelkopf Abmessung Breite über die Fläche(mm) 6
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Gesamtlänge (Maß L)(mm) 100 Sechskantstange Schlüssel Unterhalslänge (H-Maß) nur L-Form(mm) 13
Kompatible Kopfschraube M8 Kompatible Stellschraube M12-14

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelkopf-Innensechskantschlüssel, kurzer Kopf, die Teilenummer ist 2212-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2212-6.

Technischer Support