Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Type | Particle Size (#) | Shape | Diamond Maximum Diameter (mm) | Diamond Length/Grindstone Length (mm) | Shaft Diameter (mm) | Maximum rotation speed used (min-1) | Packaging Quantity (Book) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.90 € | 1 | 10 Arbeitstage | Produktsatz | - | - | - | - | - | 60000 | 30 | |||
88.27 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | Einzelstück | 140 | mit Zylinder | 1 | 8 | 3 | 60,000 | 10 | ||
126.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | Einzelstück | 140 | mit Zylinder | 1.5 | 8 | 3 | 60000 | 10 | ||
126.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | Einzelstück | 140 | mit Zylinder | 2 | 8 | 3 | 60000 | 10 | ||
88.27 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | Einzelstück | 140 | mit Zylinder | 2.5 | 8 | 3 | 60000 | 10 | ||
126.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | Einzelstück | 120 | mit Zylinder | 3 | 10 | 3 | 60000 | 10 | ||
88.27 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | Einzelstück | 120 | mit Zylinder | 4 | 10 | 3 | 60000 | 10 | ||
126.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Einzelstück | 120 | mit Zylinder | 5 | 10 | 3 | 60000 | 10 | ||
88.27 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | Einzelstück | 140 | Gehäuseausführung | 1.5 | 8 | 3 | 60000 | 10 | ||
88.27 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | Einzelstück | 140 | Gehäuseausführung | 2 | 8 | 3 | 60000 | 10 | ||
88.27 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | Einzelstück | 140 | Gehäuseausführung | 2.5 | 8 | 3 | 60000 | 10 | ||
126.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Einzelstück | 120 | Gehäuseausführung | 3 | 10 | 3 | 60000 | 10 | ||
126.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | Einzelstück | 120 | Gehäuseausführung | 4 | 10 | 3 | 60000 | 10 | ||
126.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | Einzelstück | 120 | Gehäuseausführung | 5 | 10 | 3 | 60000 | 10 | ||
126.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | Einzelstück | 140 | Tongari-Ausführung mit abgerundetem Ende | 2 | 10 | 3 | 60000 | 10 | ||
126.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Einzelstück | 120 | Tongari-Ausführung mit abgerundetem Ende | 3 | 10 | 3 | 60000 | 10 | ||
126.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Einzelstück | 120 | Tongari-Ausführung mit abgerundetem Ende | 4 | 10 | 3 | 60000 | 10 | ||
126.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Einzelstück | 120 | Tongari-Ausführung mit abgerundetem Ende | 5 | 10 | 3 | 60000 | 10 | ||
88.27 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | Einzelstück | 140 | Kugelförmig | 1 | 1 | 3 | 60000 | 10 | ||
88.27 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | Einzelstück | 140 | Kugelförmig | 2 | 2 | 3 | 60000 | 10 | ||
126.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | Einzelstück | 120 | Kugelförmig | 3 | 3 | 3 | 60000 | 10 | ||
88.27 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | Einzelstück | 120 | Kugelförmig | 4 | 4 | 3 | 60000 | 10 | ||
126.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Einzelstück | 120 | Kugelförmig | 5 | 5 | 3 | 60000 | 10 | ||
126.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Einzelstück | 140 | Kegelförmig | 2 | 10 | 3 | 60000 | 10 | ||
126.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | Einzelstück | 140 | Kegelförmig | 3 | 10 | 3 | 60000 | 10 | ||
126.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Einzelstück | 140 | Mit Konusgewinde, runde Spitze | 3.3 | 15 | 3 | 60000 | 10 | ||
126.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | Einzelstück | 140 | Mit Konusgewinde, runde Spitze | 3.3 | 10 | 3 | 60000 | 10 | ||
126.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | Einzelstück | 140 | Kegelförmig | 2 | 12 | 3 | 60000 | 10 | ||
126.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Einzelstück | 140 | Kegelförmig | 3 | 17 | 3 | 60000 | 10 |
Loading...
Classification | Kataphorese-Stange | Material/abrasive | Diamant | Overall Length(mm) | 45 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Type
Particle Size(#)
Shape
Diamond Maximum Diameter(mm)
Diamond Length/Grindstone Length(mm)
Shaft Diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften