Teilenummer
|
---|
ST16-BSB50-50 |
ST20-BSB62-50 |
ST25-BSB72-50 |
ST32-BSB90-50 |
ST42-BSB105-50 |
ST42-BSB130-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Shank diameter | L1 (mm) | d(Min) (mm) | d(Max) (mm) | C | W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | 50 | 16 | 55 | 50 | 90 | 40 | 13 | ||
181.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 62 | 20 | 55 | 62 | 115 | 50 | 16 | ||
190.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | 72 | 25 | 65 | 72 | 135 | 60 | 19 | ||
198.42 € | 1 | 10 Arbeitstage | 90 | 32 | 70 | 90 | 150 | 75 | 19 | ||
211.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | 105 | 42 | 80 | 105 | 190 | 90 | 25 | ||
248.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 130 | 42 | 80 | 130 | 260 | 110 | 25 |
Loading...
Application | Innen-Ø | Details Type | BSB (Square Bit Type B Model) | L(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Application | A rough machining boring head used with a square bit mounted. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter
Shank diameter
L1(mm)
d(Min)(mm)
d(Max)(mm)
C
W
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften