SLM Seitenverriegelung Fräserhalter

SLM Seitenverriegelung Fräserhalter
[Features]
· Supports center-through oil holes.
· An angled body for high rigidity.
· Ideal for milling and drilling.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BT40-SLM8-100

Teilenummer
BT40-SLM8-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

209.08 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Spindle types BT40
Tool Type Schaftfräser / Bohrung Coolant System Hülse mit mittiger Öffnung (Klingenschutzhülse) Product Type BT40
φd(mm) 8 D(mm) 29 L1(mm) 100
H1(mm) 32 Features Compatible with center through oil hole type. Angular body for high rigidity. Suitable for milling and drilling. FIG 1
C(mm) 36.9 H2(mm) 16 H3(mm) -
G M8-P1.25 θ(°) 5 L2(mm) 28

Sie befinden sich auf der Seite für SLM Seitenverriegelung Fräserhalter, die Teilenummer ist BT40-SLM8-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BT40-SLM8-100.

Technischer Support