• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

MRC Stellschraube mit Kühlmitteldichtung

MRC Stellschraube mit Kühlmitteldichtung
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Kompatibel mit MRC-Spannzangenhalter
-Mindestbestellmenge: 1 Stk.
[Detail Typ]
Schraube

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MRMC11
MRMC15
MRMC18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
d
(mm)
Compatible Holder h
(mm)

43.51 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 91015M11 P=1.0MRC102.5

43.51 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 121318M15 P=1.5MRC133

47.12 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 151319M18 P=1.5MRC163

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör Details Type Screw

Technischer Support