ST-SCA Zylinderschaft Seitenschneider-Dorn

ST-SCA Zylinderschaft Seitenschneider-Dorn
Bitte verwenden Sie es mit einem Fräsfutter.
Unterstützt verschiedene Werkstücke mit einer großen Vielfalt von Typen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ST32-SCA15.875-30
ST32-SCA22.225-30
ST32-SCA25.4-30
ST42-SCA15.875-30
ST42-SCA22.225-30
ST42-SCA25.4-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Product Type D
(mm)
H
(mm)
D1
(mm)
W
(mm)
G φD2
(mm)

274.98 €

1 10 Arbeitstage ST3215.87516323.18M14XP1.526

264.85 €

1 10 Arbeitstage ST3222.22521323.18M20XP1.534

264.85 €

1 10 Arbeitstage ST3225.425326.35M24XP2.040

290.20 €

1 10 Arbeitstage ST4215.87516423.18M14XP1.526

274.98 €

1 10 Arbeitstage ST4222.22521423.18M20XP1.534

274.98 €

1 10 Arbeitstage ST4225.425426.35M24XP2.040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör L(mm) 120 Features Compatible with all sorts of work

Technischer Support