• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

HMA-SCA Metallsägen-Klemmschraube

HMA-SCA Metallsägen-Klemmschraube
[Features]
· Dedicated tightening bolts support various thicknesses of metal saws.
· Dedicated thin bolts decrease interference with the tip to increase machining efficiency.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HMA8-SCA12
HMA10-SCA13
HMA16-SCA25.4
HMA16-SCA31.75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(mm)
M E
(mm)
D2
(mm)
SLOT Applicable Holder

135.41 €

1 10 Arbeitstage 12M 8516.5MSSH-32BT,HSK,ST-HMA 8

139.62 €

1 10 Arbeitstage 13M10621MSSH-40BT,HSK,ST-HMA10

156.41 €

1 17 Arbeitstage 25.4M161040-BT,HSK,ST-HMA16

173.22 €

1 10 Arbeitstage 31.75M161046-BT,HSK,ST-HMA16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör Features Dedicated tightening bolts support various types of metal saws. Dedicated thin bolts decrease interference with the tip to increase processing efficiency.

Technischer Support