FM Planfräsdorn

FM Planfräsdorn
[Features]
· Various types are available, compatible with all sorts of cutters. Can be used for a wide variety of applications, from roughing to finishing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BT40-FM22.225-75

Teilenummer
BT40-FM22.225-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

209.08 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Spindle types BT40
Tool Type Walzenstirnfräser Product Type BT40 φd(mm) 22.225
D(mm) 45 H(mm) 18 L(mm) 75
Features Compatible with various cutters thanks to a wide variety of face milling cutter arbors conforming to JIS B 4113 standards. Can be used in many settings, from rough drawing to finishing. FIG 1 K(mm) 4
W(mm) 8 C(mm) - C1(mm) -
G HCB-M10

Sie befinden sich auf der Seite für FM Planfräsdorn, die Teilenummer ist BT40-FM22.225-75.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BT40-FM22.225-75.

Technischer Support