NEW Basis mit feinem Schnitt

NEW Basis mit feinem Schnitt
[Features]
· It has undergone innovative evolution. : 2 types, a 3-flute type and a 6-flute type, support high speed cutting.
· Machining diameter can be changed by exchanging the base; machining type can be changed by exchanging the arm.
· Multi-structure supports 3 types: NS (negative S type), PS (positive S type), NT (negative T type).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NK32078-03
NK32078-06
NK32108-03
NK32108-06
NK32128-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
φDb
(mm)
ℓs
(mm)
ℓb
(mm)
Weight
(g)

384.27 €

1 6 Arbeitstage 100123.5378801201678

719.32 €

1 6 Arbeitstage 100123.5678801201556

630.03 €

1 6 Arbeitstage 130123.53108801202908

845.63 €

1 6 Arbeitstage 130123.56108801202826

606.14 €

1 9 Arbeitstage 150120312885116.52358

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Seite work material Stahl allgemein / Edelstahl / Aluminium / Kunststoff Mounting Method Mit Griff
Finish category Behandlung Compatible Tip Material Carbid-Beschichtung / Ohne Carbid-Beschichtung / Cermet / Diamant (PCD) φd(mm) 32

Technischer Support