Schraubenschlüssel für Innensechsrund (9-teiliger Satz)

Schraubenschlüssel für Innensechsrund (9-teiliger Satz)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Supports tamper-resistant hexalobular screws.
· Made from hardened chrome-vanadium steel.
· Comes with a hinged holder that is convenient for carrying and portable.
· The hardness is HRC 54.
· Matte chrome plating.
[Applications]
· For repair and assembly of precision instruments, cassettes, radios, plastic models, etc.
· Demonstrates excellent performance also as an automotive maintenance tool.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TTW-9S

Teilenummer
TTW-9S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

50.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type (Shape) L-förmiger Schlüssel Tip shape / tamper-proof T-förmige, manipulationssichere Ausführung Single Product/Set Classification Produktsatz
Set Content T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T50H Set Content(piece) 9 Trusco Code 301-1364
Mass 250 g/set Material Hardened chrome-vanadium steel Features Supports tamper-resistant hexalobular screws. Open/close type holder is easily portable.
Accessory Holder Surface Treatment Mat Chrome Plating Hardness HRC54

Sie befinden sich auf der Seite für Schraubenschlüssel für Innensechsrund (9-teiliger Satz) , die Teilenummer ist TTW-9S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TTW-9S.

Technischer Support