Schraubenschlüssel für Innensechsrund

Schraubenschlüssel für Innensechsrund
  • Mengenrabatt
[Features]
· Supports tamper-resistant hexalobular screws.
· Surface processing is non-electrolytic nickel plating.
· Made from chrome vanadium steel.
[Applications]
· For tightening hexalobular screws / tamper-proof hexalobular screws.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

THX-7S

Teilenummer
THX-7S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

46.57 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type (Shape) L-förmiger Schlüssel Tip shape / tamper-proof T-förmige, manipulationssichere Ausführung Single Product/Set Classification Produktsatz
Details Type Set Set Content T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H Set Content(piece) 7
Trusco Code 336-1918 Mass 170 g/set Material Chrome Vanadium Steel
Features Supports tamper-resistant hexalobular screws. Accessory Holder Surface Treatment Electroless Nickel Plating

Sie befinden sich auf der Seite für Schraubenschlüssel für Innensechsrund, die Teilenummer ist THX-7S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer THX-7S.

Technischer Support