• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flügelschrauben- / Rohrschellenschlüssel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HRB-1013

Teilenummer
HRB-1013
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

55.07 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kombination Ratchet mechanism Verfügbar Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 155 Width across flat dimension(mm) 10×12×13 Single Product/Set Classification Einzelstück
Thickness(mm) 69 Trusco Code 367-2891 Mass(g) 220

Sie befinden sich auf der Seite für Flügelschrauben- / Rohrschellenschlüssel, die Teilenummer ist HRB-1013.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HRB-1013.

Technischer Support