Teilenummer
|
---|
LEW0005 |
LEW0007 |
LEW0008 |
LEW0010 |
LEW0013 |
LEW0014 |
LEW0016 |
LEW0017 |
LEWS-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Single Product/Set Classification | Set Contents (Items) | Set Contents (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 5.5 | Einzelstück | - | - | 364-1619 | 11 | ||
9.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 105 | 7 | Einzelstück | - | - | 212-0917 | 14 | ||
9.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 105 | 8 | Einzelstück | - | - | 212-0925 | 13 | ||
10.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 119 | 10 | Einzelstück | - | - | 212-0933 | 21 | ||
10.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 151 | 13 | Einzelstück | - | - | 212-0950 | 45 | ||
12.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 171 | 14 | Einzelstück | - | - | 212-0968 | 60 | ||
14.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 191 | 16 | Einzelstück | - | - | 212-0984 | 80 | ||
13.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 216 | 17 | Einzelstück | - | - | 212-0992 | 100 | ||
78.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 10 ~ 19 | Produktsatz | 6 | 10、12、13、14、17、19 | 212-0747 | 445/1 Set |
Loading...
Type | Kombination | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Angle(°) | 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Single Product/Set Classification
Set Contents (Items)
Set Contents (mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften