Doppelmaulschlüssel „Rai-Werkzeug“ (sehr leichte Ausführung)

Doppelmaulschlüssel „Rai-Werkzeug“ (sehr leichte Ausführung)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Doppelmaulschlüssel „Rai-Werkzeug“ (sehr leichte Ausführung)
  • Doppelmaulschlüssel „Rai-Werkzeug“ (sehr leichte Ausführung)
  • Mengenrabatt
[Features]
· This resource-saving tool is 20% lighter weight on average compared to our conventional products.
· JIS Class S.
[Applications]
· For Tightening Screws
· For Long Periods of Work

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LEX0507
LEX0607
LEX1113
LEX1214
LEX1921
LEXS6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Set Contents (Items) Set Contents (mm) Trusco Code Mass
(g)

7.22 €

1 6 Arbeitstage 1025.5×7Einzelstück--212-153111

6.43 €

1 6 Arbeitstage 1026×7Einzelstück--212-080111

9.98 €

1 7 Arbeitstage 13011×13Einzelstück--212-084446

8.73 €

1 6 Arbeitstage 14012×14Einzelstück--212-085251

16.36 €

1 6 Arbeitstage 19519×21Einzelstück--212-0895151

65.55 €

1 6 Arbeitstage -5.5×7 / 8×10 / 11×13 / 12×14 / 17×19 / 22×24Produktsatz65.5×7、8×10、11×13、12×14、17×19、22×24212-0739465/1 Set

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Doppelschlüssel Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A

Technischer Support