• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Feile für die Metallbearbeitung halbrund / rund

Feile für die Metallbearbeitung halbrund / rund
  • Mengenrabatt
[Features]
· Set teeth are sharp and highly durable. Teeth are also set on a side (only one side). A JIS standard compliant product.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
THA200-01
THA250-02
THA300-03
THI300-02
THI300-04
THI350-03
TMA200-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Roughness of grain Details Type Blade Length
(mm)
Blade Width
(mm)
Blade thickness
(mm)
Trusco Code Mass Material

22.27 €

1 6 Arbeitstage 250GrobHalf Circle Type200216257-3636140gAlloy tool steel (SKS-8)

28.03 €

1 6 Arbeitstage 310Zweiter SchnittHalf Circle Type250257.0257-3687260gAlloy tool steel (SKS-8)

50.08 €

1 6 Arbeitstage 370FeinHalf Circle Type300308.5257-3733430gAlloy tool steel (SKS-8)

21.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 370Zweiter SchnittFlat300307.0257-3539450gAlloy tool steel (SKS-8)

37.57 €

1 6 Arbeitstage 370SpiegelglattFlat300307.0257-3555450gAlloy tool steel (SKS-8)

41.39 €

1 6 Arbeitstage 430FeinFlat350347.5257-3580650gAlloy tool steel (SKS-8)

12.98 €

1 6 Arbeitstage 250GrobRound20088257-382280gCarbon tool steel (SK-2)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Werkstattfeile Single Product Set Product Einzelstück Features Set teeth are sharp and durable. Teeth are also set on a side (only one side).

Technischer Support