• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kettensägenfeile

Kettensägenfeile
  • Mengenrabatt
[Features]
· A dedicated file for chainsaws.
· This employs a soft grip which is gentle on the hands.
· Swiss-made file material ensures excellent grinding power.
[Applications]
· Resetting of chain saw blade.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TMA04728

Teilenummer
TMA04728
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Andere dazugehörige Artikel Overall Length(mm) 250 Roughness of grain Zweiter Schnitt
Single Product Set Product Einzelstück blade diameter(mm) 4.7 Blade Length(mm) 150
Trusco Code 301-0767 Mass 30g Features Single purpose file for chain saw blades. Easy to grip by soft handle. Swiss-made file material ensures excellent grinding power.
Application Resetting of chain saw blade. Material Carbon tool steel (SK-2)

Sie befinden sich auf der Seite für Kettensägenfeile, die Teilenummer ist TMA04728.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TMA04728.

Technischer Support